Publier vos produits
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Traduit par Google,
    Plus robustes que des noix de coco, les éviers Memo Hugo sont d'une qualité irréprochable. Avec l'évier double Memo Hugo, disponible en version gauche ou droite, et son égouttoir, vous disposez de tout le nécessaire pour une polyvalence optimale dans toutes vos tâches culinaires. Fabriqué en acier inoxydable 304 de haute qualité, l'évier Hugo allie robustesse et polyvalence, et s'installe aussi bien encastré que sous plan.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2403003
    • Famille de produitsMemo
    • Groupe de produitsHugo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)228
    • Largeur (mm)1274
    • Profondeur (mm)484
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Océanie