Publier vos produits
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Right Hand Bowl with Drainer Granite Black
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Right Hand Bowl with Drainer Granite Black
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Right Hand Bowl with Drainer Granite Black
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Right Hand Bowl with Drainer Granite Black
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Right Hand Bowl with Drainer Granite Black
Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Right Hand Bowl with Drainer Granite Black
    Reece

    Memo Freya 1 3/4 Sink 1 Taphole Right Hand Bowl with Drainer Granite Black

    Traduit par Google,
    Façonnée à partir d'éléments naturels, la vasque Freya est aussi résistante que magnifique. Disponible en noir intense et en blanc éclatant, Freya est composée à 80 % de quartz et résiste à la chaleur, aux rayures, aux chocs et aux taches. Optimisez les fonctionnalités de votre vasque grâce aux accessoires Memo, conçus pour s'harmoniser parfaitement avec notre gamme. Avec ses configurations flexibles, ses options d'installation et son style intemporel, Freya s'intègre à toutes les cuisines.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2403133
    • Famille de produitsMemo
    • Groupe de produitsFreya
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)218
    • Largeur (mm)1194
    • Profondeur (mm)500
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Océanie