Echo LED Recessed Downlight 4000K D260 mmEcho LED Recessed Downlight 4000K D260 mmEcho LED Recessed Downlight 4000K D260 mmEcho LED Recessed Downlight 4000K D260 mmEcho LED Recessed Downlight 4000K D260 mmEcho LED Recessed Downlight 4000K D260 mm
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
REGENT

Echo LED Recessed Downlight 4000K D260 mm

Traduit par Google,
C'est un fait bien connu que toutes les bonnes choses viennent d'en haut. Cela est particulièrement vrai pour Echo. Le nouveau downlight de Regent est un délice avant même d'être allumé. L'installation du poids léger est une question de secondes et est réalisable sans outil. La luminance d'Echo est influencée positivement à la fois par la chambre de mélange et le disque de diffusion. Le résultat : une expérience d'éclairage agréablement douce que même les yeux sensibles trouveront agréable, mais sans compromettre l'efficacité.
Spécification
  • FEATURES:
    Glare-free light thanks to highly precise light conduction; High luminous efficiency; Passive cooling; Quick and tool-free mounting; Lightweight system suitable for all ceiling types; Streamlined design makes for perfect integration into ceiling architecture
    SPECIFICATIONS:
    Downlight with pleasantly homogeneous luminance levels; Ceiling cut out 100 mm; Aluminium-coated or white reflector; Tool-free assembly of accessories; DALI light control; Operating unit included in delivery
    TECHNICAL DATA:
    System power: 10 W; Luminous flux of luminaire: 800lm-4000lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K; Colour Rendering Index: CRI >90; Maintained luminous flux: L90 (B50) 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP20 / IP44
    FIELDS OF APPLICATION:
    Retail & Hospitality
Spécifications techniques
  • Réference unique.echo_led_recessed_downlight_4000k_d260_mm
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsEcho LED
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)260
  • Profondeur (mm)165
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Titre OmniClassLamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie