Publier vos produits
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
    REHAU

    RAUVISIO crystal furniture boards

    Traduit par Google,

    Cristal RAUVISIO

    Tout comme le verre, mais en mieux – avec notre matériau de surface innovant, nous offrons aux designers une liberté absolue dans la planification et la mise en œuvre de leurs projets. L'aspect minimaliste du verre confère à l'intérieur une ambiance unique, élégante et intemporelle. La combinaison des matériaux des surfaces monochromes en verre intelligent est un processus flexible, et ils sont convaincants pour le client final dans leur application ultérieure.

    De nombreuses versions différentes, des fonctions supplémentaires et des collections tendance attrayantes complètent le programme et élargissent la gamme des options de conception.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rauvisio-crystal
    • Famille de produitsREHAU Furniture Boards
    • Groupe de produitsRAUVISIO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1300
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePanneau MDF
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)58
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_35
    • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Numéro OmniClass23-13 19 11 11
    • Titre OmniClassThin Sheets