Avantages et caractéristiques
Qualité premium Rehlko
- Rehlko fournit une source unique de responsabilité pour le groupe électrogène et les accessoires
- Le groupe électrogène, ses composants et une large gamme d'options ont été entièrement développés, testés en prototype, construits en usine et testés en production
- Les groupes électrogènes sont conçus conformément à la classe de performance G3 de la norme ISO8528-5 et acceptent la charge nominale en une seule étape
Performances premium Rehlko
Moteurs
- Faible consommation de carburant grâce à un moteur à injection à rampe commune de haute technologie
- Un encombrement réduit grâce à une densité de puissance élevée
- Capacité de démarrage à basse température
- Intervalle de maintenance long
Alternateur
- Fournit Capacité de démarrage de moteur de pointe
- Système d'excitation permettant une surintensité soutenue > 300 % In, pendant 10 secondes
- Construit avec une isolation de classe H et IP23
Refroidissement
- Une solution compacte et complète utilisant un ventilateur de radiateur à entraînement mécanique
- Capacité de produit à haute température et altitude disponible
Panneau de commande
- La large gamme de contrôleurs Rehlko offre la fiabilité et les performances que vous attendez de votre équipement. Vous pouvez le programmer, le gérer et le diagnostiquer facilement et de manière efficace
Support mondial Rehlko
- Une garantie limitée standard de trois ans ou de 1 000 heures pour les applications de secours.
- Une garantie limitée standard de deux ans ou de 8 700 heures pour les applications d'alimentation principale.
- Un support produit mondial