Publier vos produits
400REZXD, Industrial Gaseous Generator

400REZXD, Industrial Gaseous Generator

Traduit par Google,

Plage de veille 60 Hz (kW/kVA) 295-400/369-500

Plage principale 60 Hz (kW/kVA) 360-365/450-456 (gaz naturel uniquement)

  • Type de carburant Gaz naturel | Propane | Bicarburant
  • Fréquence 60 Hz
  • Vitesse 1800 tr/min
  • Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
  • Fabricant de moteurs Doosan
  • Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence | US EPA (certifié) Stationnaire Non Urgence

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

  • Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
  • Le groupe électrogène et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
  • Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200.
  • Approbation CSA disponible
  • Le groupe électrogène accepte la charge nominale en une seule étape
  • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

  • Rehlko a conçu des contrôleurs pour l'intégration de systèmes à source unique et la communication à distance
  • Résistance au vent de 181 mph sur un boîtier en aluminium insonorisé

CARACTÉRISTIQUES DE L'ALTERNATEUR

  • Le système d'excitation à aimant permanent Fast-Response (TM) unique de Rehlko offre une excellente réponse en tension et une excellente capacité de court-circuit
  • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
  • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
  • Construction auto-ventilée et anti-goutte

Spécifications techniques
  • Réference unique.rps-400REZXD
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsGaseous Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)97
  • Largeur (pouces)86.2
  • Profondeur (pouces)161.4
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)11600
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 13
  • Titre OmniClassGas Generator Sets