Publier vos produits
KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Traduit par Google,

Numéro de modèle - KAS, KAP
Caractéristiques standard du commutateur de transfert

  • Répertorié UL 1008, fichier # E108981
  • Certification CSA disponible
  • Modes de fonctionnement à transition standard ou à transition programmée
  • Commutateurs de dérivation/isolement pour une alimentation ininterrompue de la charge pendant la maintenance et les tests du commutateur
  • Commande électrique : contourne le mécanisme principal par simple pression d'un bouton, mécanisme maintenu mécaniquement
  • Schéma unifilaire avec LED pour indiquer l'état du commutateur de transfert et du bypass
  • Disponible en configurations à 2, 3 ou 4 pôles
  • Options neutres solides, commutées et superposées (KAS uniquement)
  • Indices de résistance et de proximité élevés
  • Entièrement conçu pour être utilisé comme commutateur de transfert manuel à 3 positions
  • Fonctionnement interverrouillé à double sens avec interverrouillages mécaniques robustes
  • Mécanisme de contacteur débrochable pour faciliter la maintenance
  • Convient aux applications d'urgence et de secours sur toutes les classes de charge, 100 % tungstène évalué à 400 ampères.
  • Mécanisme solénoïde fiable et éprouvé sur le terrain
  • Les mécanismes de commutation sont lubrifiés à vie
  • Contacts de position auxiliaires de l'arbre principal
  • Norme de connexion avant
  • Boîtiers NEMA types 1 et 3R
  • Garantie limitée standard d'un an. Des garanties limitées prolongées sont disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rps-KASeries
  • Famille de produitsElectric Power Protection Devices
  • Groupe de produitsTransfer Switches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage