Publier vos produits
KD3250, Industrial Diesel Generator
KD3250, Industrial Diesel Generator

    KD3250, Industrial Diesel Generator

    Traduit par Google,

    Plage de veille 60 Hz (kW/kVA) 3 000-3 250/3 750-4 063

    Gamme principale 60 Hz (kW/kVA) 2950/3688

    • Fréquence 60 Hz
    • Vitesse 1800 tr/min
    • Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
    • Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence


    Caractéristiques standard

    • Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
    • Le groupe électrogène diesel Rehlko et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
    • Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200
    • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA
    • Une garantie limitée de trois ans couvre tous les systèmes et composants. Des garanties prolongées de cinq et dix ans sont également disponibles.

    Autres fonctionnalités

    • Les contrôleurs sont disponibles pour toutes les applications
    • L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement)
    • Un régulateur électronique isochrone assure une régulation de fréquence précise
    • Configurations de disjoncteurs multiples

    Caractéristiques de l'alternateur

    • L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure
    • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
    • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
    • Construction auto-ventilée et anti-goutte
    • Forme d'onde de tension supérieure provenant d'enroulements à pas de deux tiers et d'un stator incliné
    • Alternateur sans balais avec excitateur pilote sans balais pour une excellente réponse à la charge

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rps-kd3250
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)136.1
    • Largeur (pouces)125.3
    • Profondeur (pouces)297
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)68193
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets