Publier vos produits
KG150, Industrial Gaseous Generator
KG150, Industrial Gaseous Generator

    KG150, Industrial Gaseous Generator

    Traduit par Google,

    Plage de veille 60 Hz (kW/kVA) 105-150/105-188

    • Type de carburant Gaz naturel | Propane | Bicarburant
    • Fréquence 60 Hz (50 Hz également disponible)
    • Vitesse 1800 tr/min (1500 tr/min)
    • Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
    • Fabricant de moteurs Rehlko
    • Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence


    CARACTÉRISTIQUES STANDARD

    • Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
    • Le groupe électrogène et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
    • Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200.
    • Approbation CSA disponible
    • Le groupe électrogène accepte la charge nominale en une seule étape
    • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA
    • Une garantie limitée d'un an couvre tous les systèmes et composants du groupe électrogène. Des garanties limitées étendues de deux et cinq ans sont également disponibles.

    AUTRES CARACTÉRISTIQUES

    • Rehlko a conçu des contrôleurs pour l'intégration de systèmes à source unique et la communication à distance
    • Le régulateur électronique isochrone intègre un actionneur de corps de papillon à commande électrique intégré offrant une régulation de fréquence précise
    • Le gaz naturel est le combustible principal. Il est automatiquement converti en combustible principal lorsque le niveau de GPL est bas ou que le générateur s'arrête et redémarre.
    • Le contrôleur APM603 fournit un délestage de charge pour une réduction automatique des valeurs nominales du GPL afin d'éviter une condition de surcharge

    CARACTÉRISTIQUES DE L'ALTERNATEUR

    • Le système d'excitation unique Fast-Response® X offre une excellente réponse en tension et une excellente capacité de court-circuit grâce à un alternateur excité par un aimant permanent (PM) à base de terres rares
    • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
    • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
    • Construction auto-ventilée et anti-goutte

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rps-kg150
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsGaseous Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)71.2
    • Largeur (pouces)52.8
    • Profondeur (pouces)110.2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)3310
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 13
    • Titre OmniClassGas Generator Sets