Publier vos produits
Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

Reliable-Stationary Heavyline Louver-15030Z

Traduit par Google,
La persienne architecturale de 3,8 cm de profondeur offre une bonne surface libre, lorsque la pénétration de l'eau n'est pas un problème. Les lames sont horizontales avec un angle de 30 degrés. 51 % de surface libre et 0,062 d'épaisseur de matériau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00300-001
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsStationary Heavyline Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes