Publier vos produits
Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RB

Reliable-Stationary Heavyline Louver-430RB

Traduit par Google,
Style architectural de 10,2 cm de profondeur, meneaux cachés permettant une apparence de lame continue avec un angle de lame de 30 degrés, construction entièrement en aluminium pour une haute résistance à la corrosion, lames de 0,081 et cadre de 0,125 61 % de surface libre basée sur une unité de 121,9 x 121,9 cm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rd-00300-007
  • Famille de produitsFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Groupe de produitsStationary Heavyline Louvers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes