RESOPAL UNITY - Through-colour core High Pressure Laminate (HPL) and Compact Laminate

RESOPAL UNITY - Through-colour core High Pressure Laminate (HPL) and Compact Laminate

Traduit par Google,
OPTIONS UNIQUES - STRATIFIÉ À ÂME COLORÉE Nos produits RESOPAL HPL & Compact Color et RESOPAL Pure White vous offrent une large gamme de stratifiés à âme colorée pour vos concepts d'aménagement. UNITY : STRATIFIÉ À ÂME COLORÉE ET À L'HARMONIE PARFAITE Les designs Unity de nos produits RESOPAL HPL & Compact Color se distinguent par une parfaite harmonie entre la couleur dans la masse, l'âme colorée, le décor et la structure. Pour votre concept de design, choisissez parmi 26 combinaisons différentes et utilisez Unity pour créer des espaces en parfaite harmonie. UNE NOUVELLE DIVERSITÉ POUR VOS CONCEPTS DE DESIGN 26 combinaisons parfaitement adaptées et variées d'âme, de décor et de texture Quatre couleurs d'âme : blanc, noir, gris, beige Quatre surfaces : 60, TP, WH et RM 23 décors différents Convient aux applications verticales et horizontales
Spécifications techniques
  • Réference unique.RES050001
  • Famille de produitsHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Groupe de produitsResopal Coloured Core HPL & Compact
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3050
  • Largeur (mm)1320
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
  • Description de l'Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique
Albanie
Yémen
Égypte
Luxembourg
Turquie
Macédoine (ARYM)
Syrie
Malte
Arabie saoudite
Moldavie
Qatar
Monaco
Oman
Monténégro
Liban
Pays-Bas
Koweït
Norvège
Jordanie
Pologne
Israël
Portugal
Irak
Lituanie
Iran
Roumanie
Bahreïn
Saint-Marin
Afghanistan
Serbie
Palestine
Slovaquie
Émirats arabes unis
Slovénie
Espagne
Svalbard et Jan Mayen
Suède
Suisse
Ukraine
Royaume-Uni
Russie
Liechtenstein
Lettonie
Jersey
Andorre
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Danemark
Estonie
Îles Féroé
Finlande
France
Allemagne
Gibraltar
Grèce
Guernesey
Hongrie
Islande
Irlande
Île de Man
Italie
Vatican
Åland