Publier vos produits
RESOPAL COLLECTION woods 4 - High Pressure Laminate (HPL) and Compact Laminate

RESOPAL COLLECTION woods 4 - High Pressure Laminate (HPL) and Compact Laminate

Traduit par Google,
ORIGINAL RESOPAL® est un stratifié décoratif haute pression (HPL selon EN 438) et se compose de plusieurs couches de papier, d'un noyau et d'un papier décoratif, qui, après imprégnation de résine, sont pressés à chaud et à haute pression entre des plaques d'acier donnant la forme pour créer un ensemble homogène. feuille. La construction de la feuille peut être variée pratiquement sans limite et adaptée aux exigences pertinentes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RES030008
  • Famille de produitsHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Groupe de produitsResopal HPL & Compact
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3050
  • Largeur (mm)1320
  • Profondeur (mm)0.8
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
  • Description de l'Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique
Åland
Afghanistan
Égypte
Albanie
Arabie saoudite
Allemagne
Bahreïn
Andorre
Émirats arabes unis
Autriche
Irak
Belgique
Iran
Biélorussie
Israël
Bosnie-Herzégovine
Jordanie
Bulgarie
Koweït
Chypre
Liban
Croatie
Oman
Danemark
Palestine
Espagne
Qatar
Estonie
Syrie
Finlande
Turquie
France
Yémen
Gibraltar
Grèce
Guernesey
Hongrie
Île de Man
Îles Féroé
Irlande
Islande
Italie
Jersey
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine du Nord
Malte
Moldavie
Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Svalbard et Jan Mayen
Ukraine
Vatican