Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
RESOPAL COORDINATED SURFACES colours - Melamine Faced Board (MFB/MFC)

RESOPAL COORDINATED SURFACES colours - Melamine Faced Board (MFB/MFC)

Traduit par Google,
RESOPAL® Coordinated Surfaces : l'interaction parfaite entre HPL et panneaux surfacés Combinez HPL et panneaux surfacés dans votre projet avec la collection Coordinated Surfaces de RESOPAL. Qu'il s'agisse d'étagères dans un point de vente, de comptoirs dans des hôpitaux ou de bureaux pour des bureaux : nos combinaisons de textures décoratives vous offrent l'espace créatif nécessaire pour mettre en œuvre vos projets de manière efficace et de haute qualité. Profitez de la variété des possibilités offertes par notre collection Coordinated Surfaces pour vos idées de conception. De nombreuses combinaisons de textures décoratives de la collection Coordinated Surfaces sont également disponibles au format porte, sous forme de panneaux compacts, d'éléments composites ou pour notre produit RESOPAL SpaStyling® - notre concept d'espace pour l'aménagement individuel de la salle de bains. Un résumé des surfaces coordonnées RESOPAL : • 62 combinaisons de textures décoratives (HPL et panneaux surfacés) • 5 textures différentes • Anti-empreintes digitales disponible à la fois pour les panneaux HPL et surfacés • Une grande variété de produits peut être commandée dans les magasins • Sélection de différents roulements (p. ex. panneaux de particules ; panneaux de particules résistants à l'humidité ; MDF à âme brune, etc.)* • Sélection de différentes épaisseurs de la substance porteuse* *Selon le décor choisi. Vous trouverez de plus amples informations dans nos fiches produits et dans l'Infobook RESOPAL.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RES030039
  • Famille de produitsMelamine Faced Board (MFB)
  • Groupe de produitsResopal Coordinated Surfaces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2800
  • Largeur (mm)2070
En rapport
  • Matériel principalPanneau MFC
  • Matériel secondairePapier laminé
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_21
  • Description de l'Uniclass 2015Decorative laminated papers
  • Code CSI MasterFormat 201406 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique