Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
RESOPAL REAL METALS - Real Metal High Pressure Laminate (HPL)

RESOPAL REAL METALS - Real Metal High Pressure Laminate (HPL)

Traduit par Google,
RESOPAL® REAL METALS DES DÉCORS EN MÉTAL AUTHENTIQUE POUR DES DESIGNS EXCLUSIFS La nature est le meilleur maître quand il s'agit de formes et de designs fascinants. C'est pour cette raison que nous nous appuyons sur de véritables feuilles métalliques pour la couche décorative de nos planches. Grâce aux feuilles de métal véritable incorporées, les conceptions se distinguent à peine des matériaux naturels comparables. Nos 10 combinaisons de design vous offrent de nouvelles possibilités polyvalentes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.resopal-real-metals-real-metal-high-pressure-laminate-hpl
  • Famille de produitsHigh Pressure Laminate (HPL)
  • Groupe de produitsResopal HPL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3050
  • Largeur (mm)1220
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireLaminé
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_37
  • Description de l'Uniclass 2015High-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • Code CSI MasterFormat 201406 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique