Publier vos produits
Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech
Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech
Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech
    Revestech

    Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech

    Traduit par Google,
    Caniveau mural dissimulé sous carrelage. Fonctionnalité invisible, élégance apparente. Kit complet pour l'évacuation des eaux de douche et l'étanchéité des murs et du sol, 100 % étanche, conçu pour s'intégrer dans la plinthe et assurer une évacuation optimale des eaux sans altérer la continuité visuelle du carrelage. Il capte l'eau provenant de trois pentes et l'évacue par le joint de carrelage entre le sol et le mur.
    Spécification
    • Available in 40 cm and 60 cm. Made of high performance polyurethane, it is designed for plasterboard walls with rectangular base. It incorporates a siphonic drain that can be converted into a non-siphonic drain with a 40 mm horizontal outlet, and has integrated ECODRY50 film for absolute waterproofing from day one. Designed to be invisibly integrated into the plinth, it guarantees impeccable water drainage while respecting the visual continuity of the ceramic tiling. No cuts. No interruptions.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ducha_secret_level
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage