Publier vos produits
CALACATTA CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CALACATTA CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CALACATTA CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
CALACATTA CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles
    Revigres

    CALACATTA CLASSIC Collection - Ceramic Floor & Wall Tiles

    Traduit par Google,

    Des carreaux effet marbre blanc aux veines franches qui révèlent la pureté de la matière de ce marbre italien. L'audace et le drame unifient les environnements. Carreaux de sol et de mur pour la salle de bain et la cuisine de la maison et les espaces publics, par exemple les halls d'hôtel.

    1 Couleurs - 6 Formats - 2 Finitions

    Spécification
    • GLAZED PORCELAIN TILES

      Formats: 60x60 - 30x60 - 45x90 - 60x120 - 90x90 - 50x58

      Finishes: MATT RECT - POL

      1 Colour

    Spécifications techniques
    • Réference unique.calacatta-classic-collection-tiles
    • Famille de produitsSYNCHRONY COLLECTION
    • Groupe de produitsSYNCHRONY
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-12-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes