Publier vos produits
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
Reynaers - Window - CS 77
    Reynaers

    Reynaers - Window - CS 77

    Concept System 77 - CS 77 Le Concept System® CS 77 est un système à rupture de pont thermique pour portes et fenêtres qui allie, design et esthétique avec une isolation thermique remarquable. Les barrettes isolantes multi-chambres permettent d’obtenir des valeurs Uw jusqu’à 1.6 W/m²K. Sa conception innovante permet également d’obtenir des performances de premier plan pour l’étanchéité à l’air et à l’eau. Conforme aux labels Minergie® Ce système propose plusieurs variantes, aussi bien dans le style que dans les applications. (Ouvrant caché, Châssis coupe-feux, pare-balles). Caractéristiques Surface visible min. dormant: Ouverture intérieure: 51 mm Min. visible width vent: inward opening: 33 mm Surface visible min. dormant + ouvrant: Ouverture intérieure: 89 mm Surface visible min. dormant: Ouverture extérieure: 17,5 mm Min. visible width vent: outward opening: 76 mm Surface visible min. dormant + ouvrant: Ouverture extérieure: 93,5 mm Traverse intermédiaire: 76 mm Hauteur max. vantail: 2400 mm Largeur max. vantail: 1700 mm Overall system depth frame: 68 mm Overall system depth vent: 77 mm Hauteur de feuillure: 25 mm Épaisseur de vitrage mini.: 4 mm Épaisseur de vitrage max.: 63 mm Min. glass thickness vent: 4 mm Max. glass thickness vent: 63 mm Performances Confort Perméabilité à l'air: 4 (600 Pa) Étanchéité à l'eau (en Pa): 9A (600 Pa) Résistance au vent: C4 (1600 Pa) Sécurité Résistance à l'effraction: RC 2/WK 2, RC 3/WK 3 Résistance au feu: EW 30 Isolation thermique Thermal insulation (Uf): 1.2 W/m²K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Reynaers_window_Concept_system_77
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-19
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 11 17
    • Titre OmniClassWindow Frames
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows