Publier vos produits
RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

RHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler

Traduit par Google,
  • La centrale de traitement d'air de la série RHCYA présente une conception modulaire facilitant le transport et l'installation, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et les temps d'arrêt. Les modèles sont également compatibles avec les filtres MERV8 et MERV13 pour une meilleure qualité d'air intérieur (QAI) du bâtiment. Conçue pour être utilisée uniquement avec les modèles RACY correspondants.
  • Options d'alimentation disponibles : 208-230 V / triphasé / 60 Hz • 460 V / triphasé / 60 Hz • 575 V / triphasé / 60 Hz

  • Garantie limitée (applications commerciales) : Pièces – 1 an. Des extensions de garantie supplémentaires sont disponibles via ProtectionPlus®.
Spécification
    • Nominal sizes: 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • For use with matching RACY Models
    • Horizontal or vertical airflow
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Spécifications techniques
  • Réference unique.rhcya-commercial-split-classic-series-ac-air-handler
  • Famille de produitsCommercial Air Handler
  • Groupe de produitsRHCYA Commercial Split Classic® Series A/C Air Handler
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 25 00
  • Titre OmniClassAir Handling Units