Publier vos produits
Robern YM0030CPFPD3 Vitality 30 Inch Circle Lighted Mirror
Robern

Robern YM0030CPFPD3 Vitality 30 Inch Circle Lighted Mirror

Traduit par Google,
  • Des tons chauds et relaxants (2700K) reproduisent la lumière intérieure pour vous aider à vous détendre avant de vous coucher ou à vous détendre le matin.
  • Rendu des couleurs remarquablement précis à 90+ CRI, pour que vous puissiez voir votre reflet le plus fidèle.
  • Un rendement lumineux élevé associé à un placement approprié pour que vous puissiez vous voir sous le meilleur éclairage en éliminant les ombres sombres.
  • La gradation fluide et sans scintillement vous permet de sélectionner la luminosité idéale pour n'importe quelle tâche.
  • LED économes en énergie pour obtenir un éclairage de travail de qualité.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: YM0030CPFPD3
    Item Weight: 20.3 pounds
    Product Dimensions: 1.8 x 30 x 30 inches
    Style: Modern
    Shape: round
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (5), Screw (2), Twist-on Wire Connectors (4), Screws (5), Cleat (2), Wall Bracket

Spécifications techniques
  • Réference unique.Robern-YM0030CPFPD3-Vitality-30-Inch-Circle-Lighted-Mirror
  • Famille de produitsMirror
  • Groupe de produitsLighted Mirror
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMirror Glass
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Nom UNSPSCBathroom wall treatments
  • Code UNSPSC521710
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (69)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)