Publier vos produits
Negative Pressure Vacuum Pumps

Negative Pressure Vacuum Pumps

Traduit par Google,

Les pompes à vide à pression négative aspirent la chaleur à travers le système de chauffage pour évacuer les produits de combustion. Disponibles en 1/3HP, 3/4HP ou 2HP, les pompes à vide sont capables de s'adapter à plusieurs options de configuration différentes à différents niveaux d'entrée. Les systèmes de chauffage multi-brûleur Vantagen®NP et infrarouge CORAYVAC® utilisent des pompes à vide. Chaque pompe est personnalisée pour offrir une efficacité optimale aux radiateurs infrarouges Roberts Gordon®.

Les pompes à vide sont fabriquées avec des matériaux et des composants de haute qualité, notamment des roulements de moteur scellés à haute température et une gaine acoustique en silicone. Les turbines équilibrées dynamiquement réduisent les pannes de moteur et minimisent les vibrations, offrant un produit durable et sans problème. La plupart des pompes à vide pour radiateurs infrarouges offrent une protection automatique contre les surcharges thermiques. De plus, chaque modèle distribue 3450 rotations par minute. Le cadre en matériau est composé d'acier estampé de calibre 12 avec une finition de peinture noire. Pour plus de sécurité, un pressostat installé sur site est inclus.

Toutes les pompes à vide doivent être ventilées à l'extérieur du bâtiment. Une ventilation à décharge horizontale est préférable, mais une ventilation verticale est disponible comme alternative. En fonction du type de matériau d'évent utilisé et de la longueur du tuyau, un siphon de condensat doit être installé du côté entrée de l'ensemble de pompe. Jusqu'à 12 radiateurs infrarouges peuvent être ventilés en commun avec une pompe à vide.

Spécification
  • Horse Power [Hp]: (EP-100) 1/3, (EP-201/203) 3/4, (EP-301/303) 2

    Phase [PH]: (EP-100) 1, (EP-201) 1, (EP-203) 3, (EP-301) 1, (EP-303 3

    Hertz [HZ]: 60 (All models)

    Voltage [V]: (EP-100) 115/230, (EP-201) 115/230, (EP-203) 208/230/460, (EP-301) 230, (EP-303) 208/230/460

    R.P.M.: 3450 (All models)

    Motor Enclosure: (EP-100) TENV, (EP-201) TENV, (EP-203) TEFC, (EP-301) TEFC, (EP-303) TEFC

    Warranty: Three Year Limited

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more!

Spécifications techniques
  • Réference unique.robertsgordon-vacuum_pump
  • Famille de produitsCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • Groupe de produitsVacuum Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Nom UNSPSCVacuum pumps
  • Code UNSPSC40151502
  • Code CSI MasterFormat 201443 11 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-handling Vacuum Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps