Publier vos produits
VANTAGE® CTH2V-Series Premium Infrared Tube Heater

VANTAGE® CTH2V-Series Premium Infrared Tube Heater

Traduit par Google,

Le réchauffeur à tube infrarouge ROBERTS GORDON® VANTAGE® CTH2V-Series établit la norme pour les réchauffeurs unitaires à un étage. Depuis l'introduction de notre premier appareil de chauffage unitaire il y a plus de 40 ans, ROBERTS GORDON® n'a cessé de perfectionner ses produits en proposant des appareils de chauffage écoénergétiques qui dépassent les attentes des utilisateurs. Les séries CTH2V sont des appareils de chauffage unitaires de qualité supérieure conçus pour des performances fiables et durables dans les applications industrielles ou commerciales. De plus, ce qui distingue ROBERTS GORDON® de tous les autres, une garantie limitée de trois ans est incluse avec ce tube chauffant infrarouge ROBERTS GORDON®.

Le réchauffeur de la série CTH2V est doté d'un brûleur scellé avec un ventilateur de combustion fermé. Une cloison interne sépare l'air de combustion du compartiment électrique afin de minimiser l'exposition des commandes à la saleté et à l'humidité. L'allumage direct par étincelle fournit une faible consommation d'ampères pour permettre à plus d'éléments chauffants CTH2V d'être reliés à un seul circuit. Pour faciliter l'installation, une connexion de thermostat basse tension externe est située à l'arrière de l'appareil de chauffage et comprend une borne supplémentaire qui alimentera un thermostat basse tension. D'autres caractéristiques notables incluent : Voyant LED externe "brûleur allumé", voyant de diagnostic du module d'allumage pour faciliter le dépannage, fenêtre de visualisation de flamme externe .

Spécification
  • Input (Btu/h) * (1000): 40, 60, 80, 100, 125, 150, 175

    Clearances to Combustibles (Clearances to Combustibles applies to heater hanging horizontally. Dimension listed for distance below heater.): 53in - 82in / 4.4ft - 6.8ft 

    Fuel Type: Natural Gas or LPG Propane

    Heat Exchanger Tubing: 10ft sections, 4" dia., 16 gauge, first ten feet ALUMI-THERM® steel tubing / Remaining Heat-Treated Aluminized Steel Tubing or Hot Rolled Steel

    Reflector and End Caps: .024 Aluminum (Optional- .024 Stainless Steel Type 304) 

    Control System: Fully Automatic, Three-Try, 100% Shut-off, Direct Spark Electronic Ignition Control, LED Burner Status Light

    Certification: ANSI Z83.20 / CSA 2.34, 2.17, 2.20

    Warranty: Three Year Limited

    Gas-fired low-intensity infrared tube heaters are an extremely efficient and high comfort heating solution. Low-intensity tube heaters provide more design flexibility than any other type of infrared heater with the ability to direct heat only where needed in spot heating applications. Or designed to heat and maintain high comfort levels for an entire space, including buildings with high ceilings.

    Gas-fired low intensity infrared tube heaters are ideal for applications such as: loading docks (dock doors), auto/vehicle repair shops, warehouses, distribution centers, manufacturing, airplane hangars, high heat-loss areas, greenhouses (e.g. flowers, cannabis, etc...), firehouses, outdoor patios (hospitality), chicken houses, hog houses, horse barns, military, and more!

Spécifications techniques
  • Réference unique.robertsgordon-vantageCTH2Vstraight
  • Famille de produitsCommercial and Industrial Infrared Heating System
  • Groupe de produitsVANTAGE® CTH2V
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Description de l'Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 13
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Radiant Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique