Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

VANTAGE® Modulating - Modulating Unitary Infrared Heater

No d'article: robertsgordon-vantageCTH3-straight
Fabricant: Roberts-Gordon LLC
Famille de produits: Commercial and Industrial Infrared Heating System
Groupe de produits: VANTAGE® Modulating
Date de publication: 2018-10-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® Modulating CTH3-Series infrared tube heater provide an energy efficient option for space heating and building comfort. Standard heater design provides adjustment of both fuel and combustion air. A modulating gas valve and variable speed blower allow the burner to operate at any input between 100% to 60% of the rated input. When the thermostat calls for heat, the infrared heater will modulate output accordingly to efficiently and comfortably satisfy the room temperature.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: CVC - Chauffages
Uniclass 2.0 Code: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 la description: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 Code: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 la description: Radiant tube heaters
NBS Reference Code: 60-36-72
NBS Reference la description: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
Numéro OmniClass: 23-33 15 17 13
Titre OmniClass: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nom Valeur
Application Radiant Tube Heater
Fuel Natural Gas ; Propane
Input 80,000 ; 115,000 ; 150,000 ; 200,000
Mounting Ceiling Mounted

BIMobject®