Le radiateur infrarouge de la série ROBERTS GORDON® VANTAGE® HEV fournira une chaleur rayonnante confortable dans des conditions extrêmes. Approuvé pour les installations extérieures, le radiateur de la série HEV est conçu pour résister aux environnements difficiles tels que les lave-autos, les étables ou les patios extérieurs. De plus, ce qui distingue ROBERTS GORDON® de tous les autres, une garantie limitée de trois ans est incluse avec ce tube chauffant infrarouge ROBERTS GORDON®.
Une conception de boîte de brûleur scellée empêchera l'humidité d'entrer pour fournir des performances durables dans des environnements à forte humidité. De plus, une cloison interne sépare l'air de combustion des composants électriques pour augmenter la longévité.
Les radiateurs à tubes infrarouges de la série HEV sont également dotés d'un allumage direct par étincelle qui fournit une faible consommation d'ampères pour permettre à plus de radiateurs d'être reliés à un seul circuit. Une connexion de thermostat basse tension située à l'intérieur de l'appareil de chauffage comprend une connexion supplémentaire qui alimentera un thermostat basse tension. D'autres caractéristiques notables incluent : voyant LED externe "brûleur allumé", voyant de diagnostic du module d'allumage pour faciliter le dépannage, fenêtre de visualisation de flamme externe.
Disponibilité de la région
Amérique du Nord |
---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |