Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

VANTAGE® TF Twin Fire Gas Fired Infrared Heaters

No d'article: robertsgordon-vantageTF-straight
Fabricant: Roberts-Gordon LLC
Famille de produits: Commercial and Industrial Infrared Heating System
Groupe de produits: VANTAGE® TF
Date de publication: 2018-10-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (6)

ROBERTS GORDON® VANTAGE® TF-Series (Twin-Fire) infrared tube heater is one of the most effective unitary infrared heaters in the market today. The VANTAGE® TF patented twin fire infrared heater stands apart from all others. With a centralized burner location, larger surface areas can be heated with less energy. One burner box with two heat exchanger burner tubes allow for maximum heater inputs at lower clearances to combustibles, relative to similar infrared heaters.

The standard heater design with two heaters in one reduces installation cost. Several suggested design layouts are shown below. Customization is also available with guidelines outlined in the installation, operation and service manual. Common venting or individual venting should be determined before ultimate layout for specific application is chosen.

With a range of infrared heaters available from the Roberts Gordon infrared family of products, the VANTAGE® TF supplies the highest burner inputs - up to 380,000 Btu/h.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: CVC - Chauffages
Uniclass 2.0 Code: PR-60-36-72
Uniclass 2.0 la description: Radiant Tube Heaters
Uniclass 2015 Code: Pr_70_60_36_72
Uniclass 2015 la description: Radiant tube heaters
NBS Reference Code: 60-36-72
NBS Reference la description: Radiant Tube Heaters
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 55 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Gas-Fired Radiant Heaters
Numéro OmniClass: 23-33 15 17 13
Titre OmniClass: Fuel Fired HVAC Radiant Heaters
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Nom Valeur
Application Radiant Tube Heater
Description VANTAGE® Twin Fire
Efficiency Rating Infrared Factor = As high as 15
Electrical Supply 120vac
Frequency 60 Hz
Fuel Natural Gas ; Propane
Heating Capacity 120000 BTUh — 380000 BTUh

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Description VANTAGE® Twin Fire
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Description VANTAGE® Twin Fire

BIMobject®