Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin

No d'article: 3279AGxxR
Fabricant: Roca
Famille de produits: Debba
Groupe de produits: Basin
Largeur (mm): 500
Hauteur (mm): 130
Profondeur (mm): 410
Date de publication: 2020-12-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)

(AUS) DEBBA 500 over countertop washbasin


Materiau principal: Vitreous china
Materiau secondaire:
Créé en: Australia
Fabriqué en: Australia
Poids net (kg): 13

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Lavabos et vasques
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7212
Uniclass 1.4 la description: Washbasins
Uniclass 2.0 Code: PR-31-79
Uniclass 2.0 la description: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 la description: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Code: 31-79
NBS Reference la description: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
Numéro OmniClass: 23-31 13 00
Titre OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures