Publier vos produits
ACCESS Toilet horizontal outlet
Roca

ACCESS Toilet horizontal outlet

4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
Traduit par Google,
WC monobloc en porcelaine vitrifiée avec sortie horizontale
Spécification
  • Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floorstanding Outlet type: Horizontal Shape: Round Compatible with: 80123D..4 Meridian Seat for toilet with front opening 341231..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with botton inlet 801230..4 Meridian Seat and cover for toilet with front opening 341230..0 Access Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet
Spécifications techniques
  • Réference unique.342236xx0
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsAccess
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-14
  • Hauteur (mm)865
  • Largeur (mm)670
  • Profondeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505