Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

No d'article: 346577xx0
Fabricant: Roca
Famille de produits: Element
Groupe de produits: TOILETS
Largeur (mm): 550
Hauteur (mm): 410
Profondeur (mm): 370
Date de publication: 2016-01-01
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


Materiau principal: Vitreous china
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - WC
Classification IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Description: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 Description: Wc Systems
NBS Reference Code: 35-65-90-97
NBS Reference Description: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Nom Valeur
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés