Publier vos produits
J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

Traduit par Google,
Évier de cuisine à une cuve en acier inoxydable et égouttoir à droite
Spécification
  • Optional with: A506405407.Trap for single bowl kitchen sinks A506405607 Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Spécifications techniques
  • Réference unique.870F30801
  • Famille de produitsKitchen sinks
  • Groupe de produitsJ
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)490
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie