Publier vos produits
Praga Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Praga Stainless steel single bowl kitchen sink

Traduit par Google,
Évier de cuisine monocuve en inox. L'élégance de cette gamme se retrouve dans ses dimensions et son rayon 12. Généreux à travailler et facile à nettoyer, la combinaison gagnante.
Spécification
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Spécifications techniques
  • Réference unique.871501D01
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks