Publier vos produits
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink

    4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Évier de cuisine à double cuve QUARZEX® Couleurs et finitions : Noir et Blanc
    Spécification
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.880210xx0
    • Famille de produitsBergen
    • Groupe de produitsKitchen sink
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)860
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures