Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

CONCEPT - MALLA CONCEPT SILVER 30,1X30

No d'article: FEG0130SI
Fabricant: Roca
Famille de produits: MOSAIC
Groupe de produits: CONCEPT
Largeur (mm): 300
Hauteur (mm): 4
Profondeur (mm): 300
Date de publication: 2018-04-12
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (5)
Wall mosaic with geometric texture.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Building Materials - Tiles
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Tiles and flagstones
Code UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Description: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Description: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Description: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference Description: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nom Valeur
Application Dry Internal Areas
Color Silver
Linear Dimensions 301
Material Metallic Mosaico
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés