Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

No d'article: FMF019B991_w
Fabricant: Roca
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: LINO
Largeur (mm): 900
Hauteur (mm): 11
Profondeur (mm): 900
Date de publication: 2019-06-11
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Murs - Revêtement
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Wall finishing materials
Code UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Code: L512
Uniclass 1.4 la description: Wall tiles
Uniclass 2.0 Code: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 la description: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 la description: Internal wall tiling systems
NBS Reference Code: 25-45-45
NBS Reference la description: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Numéro OmniClass: 23-15 15 13
Titre OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nom Valeur
Application Internal Dry Areas
Colour Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Gray
Material Plus Porcelain

BIMobject®