Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ NUDE MATE 30X90,2 RET

No d'article: FMN01AW041
Fabricant: Roca
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: RISQUÉ
Largeur (mm): 300
Hauteur (mm): 11
Profondeur (mm): 902
Date de publication: 2019-06-18
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Sols - Carrelage
Classification IFC: Floor
Nom UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Code UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 la description: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 la description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 la description: Porcelain tiles
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference la description: Wall And Floor Tiles
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®