Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ARDOSIA - PT ARDOSIA GRAFITE MT 60X120 RET

No d'article: FOR015410
Fabricant: Roca
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: ARDOSIA
Largeur (mm): 600
Hauteur (mm): 10
Profondeur (mm): 1200
Date de publication: 2019-11-06
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (4)

Ardosia has been known for centuries as a slate for its use on blackboards and later on roofs of medieval castles, until it gained floors and walls. It is a material of great versatility and source of inspiration for the Ardosia Series, which reproduces all the variation of veins and textures characteristic of natural stone. In shades of black, it's ideal for indoors or outdoors, including for pool decks. With rustic beauty, it's a great alternative to sober and timeless spaces.


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Sols - Carrelage
Classification IFC: Floor
Nom UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
Code UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Code: L5331
Uniclass 1.4 la description: Floor tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-92-96
Uniclass 2.0 la description: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 la description: Porcelain tiles
NBS Reference Code: 92-96
NBS Reference la description: Wall And Floor Tiles
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes