Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

HELIOS 1000x700 Superslim STONEX® shower tray

No d'article: P2013E82BC01xx0
Fabricant: Roca
Famille de produits: Helios
Groupe de produits: Shower trays
Largeur (mm): 700
Hauteur (mm): 25
Profondeur (mm): 1000
Date de publication: 2018-06-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Materiau principal: Stonex
Materiau secondaire:
Créé en: Spain
Fabriqué en: Spain

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Receveurs de douche
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Showers
Code UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L72143
Uniclass 1.4 la description: Shower trays
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 la description: Shower Trays
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 la description: Shower trays
NBS Reference Code: 35-06-84
NBS Reference la description: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numéro OmniClass: 23-31 17 00
Titre OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

Nom Valeur
Depth 1000
Height 25 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material STONEX®

BIMobject®