No d'article: | P2014B032001xx0 |
---|---|
Fabricant: | Roca |
Famille de produits: | Helios |
Groupe de produits: | Shower trays |
Largeur (mm): | 800 |
Hauteur (mm): | 27 |
Profondeur (mm): | 1200 |
Date de publication: | 2018-06-14 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | http://www.roca.com/catalogue/collections/shower-solutions/shower-trays/he... |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | |
Description technique: | http://www.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject... |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/roca/product/p2014b032001xx0
Materiau principal: | Stonex |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Spain |
Fabriqué en: | Spain |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Receveurs de douche |
---|---|
Classification IFC: | Sanitary Terminal |
Nom UNSPSC: | Showers |
Code UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Code: | L72143 |
Uniclass 1.4 la description: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 la description: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 la description: | Shower trays |
NBS Reference Code: | 35-06-84 |
NBS Reference la description: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numéro OmniClass: | 23-31 17 00 |
Titre OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nom | Valeur |
---|---|
Depth | 1200 |
Height | 27 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 800 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®