Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

ANTARTICA - RV WHITE ANTARTICA BLANCO MATE 33X60

No d'article: ZG085L01
Fabricant: Roca
Famille de produits: WALL TILE
Groupe de produits: ANTARTICA
Largeur (mm): 330
Hauteur (mm): 9.8
Profondeur (mm): 600
Date de publication: 2018-02-22
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Télécharger (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en: Brazil
Fabriqué en: Brazil

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Carrelage
Classification IFC: Covering
Nom UNSPSC: Tiles and flagstones
Code UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 la description: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 la description: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Code: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 la description: Ceramic tiles
NBS Reference Code: 80-96-19
NBS Reference la description: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Numéro OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Titre OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nom Valeur
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 600 mm
Material Wall Tile
Texture Satin
Tile Type Flat Edges

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®