Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Wall, ceiling & floor profile| RG-503, RG-502

No d'article: wall-ceiling-and-floor-profile-35x27mm-rg-502-rg-503
Fabricant: ROCA Industry
Famille de produits: Alu frame
Groupe de produits: Wall, ceiling and floor profile
Profondeur (mm): 27
Date de publication: 2019-01-21
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)

A simple and quick-fit profile for interior glass walls. The straight profile eliminates the need to arrange the corners. The profile is sold in lengths of 5200mm or 2600mm. Supplement with end plate RG-512, base rubber gasket RG-520 and gasket for the selected glass thickness (8 - 12.76 mm) RG-521.

RG-502 or RG-503 are profiles used in combination with each other for interior glass walls. Glass walls consisting of wall only or in combination with sliding doors, swing doors or together with the RG-580 Roca decibel door frame. The RG-502 is a split profile to facilitate installation, the RG-503 is fixed profile and is always used in the ceiling. Depending on the ability to slide the glass laterally during installation, refer to whether to use a fixed or split profile. Normally, you attach a profile to the ceiling and split on the floor and vertically. The edgy design of the profile allows you to easily combine the profiles at 90 ° to each other. The profiles are sold in lengths of 5200mm or 2600mm. Supplied with end cap RG-512, rubber gasket base RG-520 and wedge gasket for selected glass thickness (8 - 12.76 mm) RG-521. If you need a higher profile, these profiles can also be combined with the RG-504.


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Sweden
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Profiles
Code UNSPSC: 301023
Numéro OmniClass: 23-13 17 00
Titre OmniClass: Profiles
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nom Valeur
Colour Natureloxerad ; Svartlackerad (RAL9005) ; Vitlackerad (RAL9010)
Depth 66 mm
Panel Material Aluminium
Width 118 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Natureloxerad ; Svartlackerad (RAL9005) ; Vitlackerad (RAL9010)

BIMobject®