Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Rockfon Blanka®

No d'article: 33543
Fabricant: Rockfon
Famille de produits: Suspended Ceilings
Groupe de produits: Blanka
Date de publication: 2017-12-14
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
  • Sa surface extra blanche et mate améliore la réflexion et diffusion de la lumière du plafond.
  • Multidirectionnel et antistatique, il est rapide à installer et résiste aux manipulations et à la poussière.
  • Parfaite pérennité d'aspect dans le temps.


Materiau principal: Stone Wool
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Denmark
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Construction - Plafond
Classification IFC: Ceiling
Nom UNSPSC: Ceiling panels
Code UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Code: L541
Uniclass 1.4 la description: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Code: SS-20-25
Uniclass 2.0 la description: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 la description: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Code: 20-25
NBS Reference la description: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Numéro OmniClass: 23-15 13 21
Titre OmniClass: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Nom Valeur
Colour Super white
Corrosion Resistance Up to 100% RH 1/C/0N 2/C/0N if tile width and length > 700 mm
Grid Type metal
Impact Strength Class 3A (Fastening clip) Impact resistance of Rockfon Blanka with edge Z or M mounted with fastening clip has been tested in accordance with EN13964 – Annex D and approved as Class 3A
Integral Finish Smooth
Length 600 mm — 2400 mm
M Fire Rating A1
Material Stone wool tile - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: high performance membrane - Durable painted edges
Method Of Installation Suspended
Noise Reduction Coefficient αw: up to 1.00 (Class A)
Panel Size 300 mm — 2400 mm
Panel Thickness 20 mm — 25 mm
Product Type Ceiling tile
Recyclable True
Shape Square and rectangular
Special Coating Property Stone wool provides no sustenance to micro-organisms.
Standards http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/43902/ROCKFON%20Blanka/
Sustainability Website URL http://www.rockfon.co.uk/u/website_eu_product/43902/ROCKFON%20Blanka/
Texture smooth, deep matt, super white painted fleece
Thermal Insulance NPD
Thickness 20 mm — 25 mm
Width 300 mm — 1200 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 600 mm — 2400 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Super white
Material Stone wool tile - Visible side: smooth, deep matt, super white painted fleece - Rear side: high performance membrane - Durable painted edges
Shape Square and rectangular

BIMobject®