Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Rockfon Ekla

No d'article: uk-rockfon-Ekla
Fabricant: Rockfon
Famille de produits: Modular ceiling
Groupe de produits: Ekla
Profondeur (mm): 20
Date de publication: 2018-08-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Doté d’une finition blanche et lisse / adapté à de nombreuses applications
Absorption acoustique élevée / Classe ALarge gamme de formats pour ossatures apparentes et semi-apparentesEntretien facile à l’aide d’un aspirateur


Materiau principal: Stone Wool
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Denmark
Fabriqué en: Denmark

Catégorie de BIMobject: Construction - Plafond
Classification IFC: Ceiling
Nom UNSPSC: Ceiling panels
Code UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Code: L541
Uniclass 1.4 Description: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Code: SS-20-25
Uniclass 2.0 Description: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Description: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Code: 20-25
NBS Reference Description: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Numéro OmniClass: 23-15 13 21
Titre OmniClass: Ceiling Panels
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France
  • Italy
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nom Valeur
Length 600 mm — 2400 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 20 mm
Shape Square
Width 600 mm — 675 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 600 mm — 2400 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Stone Wool ; Steel
Shape Square

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés