Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Rockfon Sonar dB 43

No d'article: uk-rockfon-Sonar-dB-43
Fabricant: Rockfon
Famille de produits: Modular ceiling
Groupe de produits: Sonar dB43
Profondeur (mm): 40
Date de publication: 2018-08-10
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Constitué d’une épaisseur de laine de roche de 40 mm et d’une Membrane Hautes Performances sur sa face arrière, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièce Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentes Panneaux acoustique légé, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide


Materiau principal: Stone Wool
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Denmark
Fabriqué en: Denmark

Catégorie de BIMobject: Construction - Plafond
Classification IFC: Ceiling
Nom UNSPSC: Ceiling panels
Code UNSPSC: 30161602
Uniclass 1.4 Code: L541
Uniclass 1.4 la description: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Code: SS-20-25
Uniclass 2.0 la description: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 la description: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Code: 20-25
NBS Reference la description: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
Numéro OmniClass: 23-15 13 21
Titre OmniClass: Ceiling Panels
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
Construction - Ceilings

Nom Valeur
Length 600 mm — 1800 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 40 mm
Shape Square
Width 300 mm — 625 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 600 mm — 1800 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Stone Wool ; Steel
Shape Square

BIMobject®