Publier vos produits
Porte Compact empilable
Porte Compact empilable
Porte Compact empilable
Porte Compact empilable
Porte Compact empilable
Porte Compact empilable
Porte Compact empilable
    Rolflex

    Porte Compact empilable

    La porte empilable Compact est une porte sectionnelle industrielle qui se replie au-dessus de l'ouverture lorsqu'elle est ouverte. Les panneaux se replient grâce à un système de rails breveté. L'absence de rails au plafond confère à cette porte une grande polyvalence d'utilisation :

    - Bâtiments avec installations techniques : ateliers équipés de systèmes d'extraction, de voies de pont roulant ou de ponts élévateurs, locaux avec cabines de peinture ou ascenseurs.

    - Espaces commerciaux : grâce à sa conception discrète qui permet une intégration harmonieuse au plafond, cette porte est idéale pour les showrooms, les salles de classe et les espaces publics. Ses charnières invisibles et ses nombreuses options de design lui assurent une esthétique architecturale épurée.

    Spécification
    • For more information please see our Website.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Compact
    • Famille de produitsFolding doors
    • Groupe de produitsIndustrial doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-21
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors