Publier vos produits
Envire® Rubber Sheet
Envire® Rubber Sheet

    Envire® Rubber Sheet

    Traduit par Google,

    Là où la santé compte, choisissez les revêtements de sol Envire® Rubber Sheet et Envire® Rubber Tile.

    La feuille et les carreaux de caoutchouc Envire® sont des revêtements de sol en caoutchouc résistant à haute densité conçus pour les environnements les plus exigeants. Lorsqu'il est associé à notre système de plinthe murale FlashCove®, vous créerez des espaces commerciaux plus sains qui auront un impact positif sur la vie.

    Fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux de la plus haute qualité, le revêtement de sol en caoutchouc Envire offre les avantages de performance supplémentaires que vous désirez : limites de charge statique plus élevées/résistance à l'indentation, meilleure résistance à l'abrasion, résistance aux rayures et haute résistance aux rayons ultraviolets.

    •Nous fabriquons Envire™ en largeurs de 6', éliminant l'accumulation de germes infectieux sur le sol au niveau des coutures inutiles. Les carreaux sont disponibles en lisse 24″ x 24″ x 0.100″.

    Créez un système de revêtement de sol qui affectera positivement la vie de vos occupants avec le revêtement de sol en caoutchouc Envire™ :

    • Durable et durable • Garantie limitée de 20 ans • Garantie à vie de la base murale FlashCove® • Certifié par Underwriters Laboratory • Conforme aux soins de santé sans danger • Fabriqué aux États-Unis et répond aux critères GreenGuard Gold, NSF332 Platinum et CHPS. • Facilement disponible pour l'installation

    • Exempt de produits chimiques de la liste rouge, de PVC, de phtalates et d'halogènes. Composé haute performance développé pour la durabilité tout en offrant un confort sous le pied.

    • Disponible dans notre palette Symmetry, une conception mouchetée unique de copeaux de caoutchouc ton sur ton, aide à cacher la saleté et les débris entre les nettoyages.

    • Disponible en rouleaux lisses de calibre 74″ x 50′ x 0,100″ qui permettent un bord de lisière de 2″ des deux côtés et une installation plus transparente. Les carreaux sont disponibles en lisse 24″ x 24″ x 0.100″.

    • Toutes les options de couleur disponibles à un prix unique. (Des couleurs personnalisées sont disponibles ; des quantités minimales peuvent s'appliquer.)

    Contactez Roppe Corporation, USA

    Spécification
    • Two Standard Sizes:
      • 3” Floor x 4” Wall x 10’ Lengths
      • 3” Floor x 6” Wall x 10’ Lengths

      Special Order Wall Heights:
      4” min. – 12” max.
      (100 mm min. – 300 mm max.)

      Special Order Floor Widths:
      3” min. – 12” max.
      (75 mm min. – 300 mm max.)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.envire-rubber-sheet
    • Famille de produitsRubber Flooring
    • Groupe de produitsEnvire Rubber Sheet and Tile
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalElastomère
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol en caoutchouc
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC012271
    • Nom ETIMRubber flooring
    • Nom UNSPSCRubber flooring
    • Code UNSPSC30161705
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rubber Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes