Publier vos produits
R24 Hammered Design Rubber Tile

R24 Hammered Design Rubber Tile

Traduit par Google,

Tous les revêtements de sol en caoutchouc Roppe combinent fonctionnalité et esthétique. Il est naturellement antidérapant et offre un confort sous le pied, une réduction du bruit et une valeur de cycle de vie exceptionnels.

R24 Hammered est un carreau de 24" x 24" pour nos palettes de couleurs Fiesta/Marble Fiesta et Symmetry uniquement.

Tous les revêtements de sol en caoutchouc Roppe sont :

• Exempt de produits chimiques de la liste rouge, de PVC, de phtalates et d'halogènes.

• Fabriqué aux États-Unis et conforme aux critères FloorScore®, NSF332 Platinum et CHPS.

• Conçu pour une grande durabilité et une facilité d'entretien tout au long du cycle de vie du produit. Fournit un confort sous le pied, réduit le bruit de la circulation piétonnière et a une résistance au glissement inhérente.

• Résiste bien à la circulation constante des fauteuils roulants, des caddies, des porte-bagages ou des chariots et résiste aux éraflures, aux entailles, à la plupart des produits chimiques et aux substances courantes.

• Toutes les couleurs disponibles à un prix unique dans la palette sélectionnée.

Contactez Roppe Corporation, USA

Spécification
  • 24" x 24" tile for Fiesta/Marble Fiesta and Symmetry color palettes only Overall thickness: .080” (2.032mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.r24-hammered-rubber-tile
  • Famille de produitsRubber Flooring
  • Groupe de produitsRubber Tile
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol en caoutchouc
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEC012271
  • Nom ETIMRubber flooring
  • Nom UNSPSCRubber flooring
  • Code UNSPSC30161705
  • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
  • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
  • Code CSI MasterFormat 201409 65 19.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
  • Titre OmniClassRubber Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes