Publier vos produits
Rib Design Rubber Tread
Rib Design Rubber Tread
Rib Design Rubber Tread

    Rib Design Rubber Tread

    Traduit par Google,

    Les marches d'escalier en caoutchouc Roppe relient vos projets de revêtements de sol commerciaux. Avec plusieurs modèles, profils et palettes de couleurs parmi lesquels choisir, plus de concepteurs que jamais placent des marches d'escalier en caoutchouc Roppe de haute qualité devant la maison en raison des progrès de la conception, de la sécurité et de la durabilité.

    NOUVEAU : marches d'escalier en caoutchouc Roppe avec DuPont(TM) Kevlar(R). Roppe a conçu des marches d'escalier en caoutchouc avec Kevlar® parce que vos escaliers sont mis à l'épreuve chaque jour. De l'usure normale à l'abus pur et simple, les marches d'escalier en caoutchouc Roppe avec Kevlar® résisteront aux dommages qui nuisent à l'apparence et à la sécurité de vos escaliers - pas seulement pendant quelques années. Depuis des décennies.

    Les marches d'escalier en caoutchouc Roppe sont disponibles en 9 profils : texturé, circulaire surélevé, carré surélevé, circulaire surélevé à profil bas, bande abrasive*, profilés de conception nervuré, lisse, diamant et martelé.

    Marches d'escalier en caoutchouc Roppe :

    • Exempt de produits chimiques de la liste rouge, de PVC, de phtalates et d'halogènes.

    • Fabriqué aux États-Unis et conforme aux critères FloorScore®, NSF332 Platinum et CHPS.

    • Des longueurs personnalisées peuvent être commandées par incréments de 6 po jusqu'à 9 pi (2,73 m) en conceptions texturées, martelées, Vantage, carrées et diamantées.

    • Les bandes de roulement sont entièrement conformes à la norme ASTM F2169, Type TS et peuvent inclure un composé de performance supplémentaire pour la résistance à l'huile/aux graisses.

    • Toutes les couleurs disponibles à un prix unique dans la palette sélectionnée.

    Bandes abrasives et inserts :

    • Les bandes abrasives de sécurité sont standard sur certaines gammes de produits. Des inserts en caoutchouc côtelé et des bandes personnalisées peuvent également être ajoutés pour une traction supplémentaire ou pour aider les malvoyants. Disponible avec des bandes lumineuses abrasives photoluminescentes auto-éclairantes pour plus de sécurité dans des conditions sombres. Renseignez-vous pour plus de détails.
    • La conception de bande abrasive est disponible dans les bandes de roulement Heavy Duty (40 & 41) et Light Duty (50 & 51).
    • Des inserts en caoutchouc nervurés ou lisses peuvent être ajoutés aux bandes de roulement en caoutchouc suivantes : diamant (30 et 31), usage intensif (60 et 61), usage léger (70 et 71), conception de nervure (80 et 81), circulaire surélevée à profil bas ( 92), texturé (93), carré surélevé (94), martelé avec contremarche (95), martelé sans contremarche (99), vue circulaire surélevée avec contremarche (96), vue circulaire surélevée sans contremarche (98), extension de 15" Vue de profondeur (97).

    Et n'oubliez pas de compléter votre conception et votre plan de gestion de l'espace avec les nez de marche et les accessoires correspondants.

    Le logo DuPont Oval, DuPont™ et Kevlar® sont des marques commerciales ou des marques déposées de sociétés affiliées à DuPont de Nemours, Inc. utilisées sous licence par Roppe Holding Company.

    Contactez Roppe Corporation, USA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rib-design-rubber-tread
    • Famille de produitsStair Tread
    • Groupe de produitsRubber Stair Treads
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalElastomère
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol en caoutchouc
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC012271
    • Nom ETIMRubber flooring
    • Nom UNSPSCRubber flooring
    • Code UNSPSC30161705
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Stair Treads and Risers
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes