Publier vos produits
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile
Stripe Design Rubber Tile

    Stripe Design Rubber Tile

    Traduit par Google,

    Tous les revêtements de sol en caoutchouc Roppe combinent fonctionnalité et esthétique. Il est naturellement antidérapant et offre un confort sous le pied, une réduction du bruit et une valeur de cycle de vie exceptionnels.

    Disponible en:

    • 7 profils de conception surélevés : conception ardoise, conception surélevée à profil bas, conception texturée, conception carrée surélevée, profil circulaire surélevé, conception martelée et tuile d'avertissement.
    • Designs en 3 dimensions : craquelé, aléatoire et rayé.
    • Et Tuile En Caoutchouc Lisse

    Tous les revêtements de sol en caoutchouc Roppe sont :

    • Exempt de produits chimiques de la liste rouge, de PVC, de phtalates et d'halogènes.

    • Fabriqué aux États-Unis et conforme aux critères FloorScore®, NSF332 Platinum et CHPS.

    • Conçu pour une grande durabilité et une facilité d'entretien tout au long du cycle de vie du produit. Fournit un confort sous le pied, réduit le bruit de la circulation piétonnière et a une résistance au glissement inhérente.

    • Résiste bien à la circulation constante des fauteuils roulants, des caddies, des porte-bagages ou des chariots et résiste aux éraflures, aux entailles, à la plupart des produits chimiques et aux substances courantes.

    • Toutes les couleurs disponibles à un prix unique dans la palette sélectionnée. Les palettes Fiesta® et Symmetry sont disponibles dans les profils Dimensions sur commande spéciale.

    Contactez Roppe Corporation, USA

    Spécification
    • 19-11/16" x 19-11/16" (50cm x 50cm)

      Overall thickness: 1/8” (3.175mm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stripe-rubber-tile
    • Famille de produitsRubber Flooring
    • Groupe de produitsRubber Tile
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalElastomère
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol en caoutchouc
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC012271
    • Nom ETIMRubber flooring
    • Nom UNSPSCRubber flooring
    • Code UNSPSC30161705
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Description de l'Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes