DROP LED est un ensemble d'éclairage qui allie un design innovant à une technologie moderne. Le luminaire a été conçu par le studio de design industriel italien EMO. Sa forme évoque la nature, rappelant une goutte qui tombe. D'aspect très doux, il s'agit d'un ensemble d'éclairage durable qui s'intègre facilement à son environnement.
DROP LED constitue une alternative intéressante aux solutions d'éclairage traditionnelles. Sa consommation d'énergie réduite permet de diminuer le coût global de l'éclairage.
Application : voiries résidentielles (internes), parcs, cheminements piétons
Couleur : graphite / inox
Indice de protection : IP 66
Système optique : optique PMMA
Matériau : alliage d'aluminium anodisé
Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
IRC : >70
Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,95
Nombre de LED : 16
Système de pilotage : le kit d'éclairage LED peut être raccordé à un système de commande externe via une interface DALI (ou, en option, via un signal analogique 1-10V).
Massif en béton / panier d'armature : B-50 (311150) / Z-50 (311205)