Le luminaire est conçu selon les dernières tendances du design industriel. Il présente une forme classique et épurée. Une esthétique minimaliste mais élégante, adaptée aux espaces contemporains. Au-delà de son design original, CUDDLE II LED intègre plusieurs solutions permettant de réduire les coûts d'exploitation, comme le module LED interchangeable et la possibilité de raccordement à un système de commande externe.
Application : autoroutes et voies rapides, voies urbaines, voiries résidentielles (internes), cheminements piétons, parkings
Montage : sur bras avec embout ⌀ 60 x 100 mm
Couleur : inox / noir
Indice de protection : IP 66 pour la partie optique et le driver
Système optique : optique PMMA, module LED interchangeable, diffuseur PC-UV
Matériau : alliage d'aluminium anodisé
Plage de température de fonctionnement : de -40°C à +40°C
Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
IRC : >70
Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,95
Nombre de LED : 24 - (48 W, 60 W, 72 W) ; 64 - (96 W, 120 W, 144 W, 192 W)
Système de pilotage : le luminaire peut être raccordé à un système de commande externe via une interface DALI (ou, en option, via un signal analogique 1-10V).