Le design original de l'ensemble donne du caractère au lieu éclairé. CUT II LED est constitué d'un profilé en aluminium protégé par un revêtement anodique. L'utilisation de LED haute qualité garantit un éclairage homogène et performant.
Application : voies urbaines, voiries résidentielles (internes), abords de bâtiments de bureaux, parcs, cheminements piétons
Couleur : inox / gris
Indice de protection : IP 66 pour la partie optique et le driver
Système optique : optique PMMA, module LED interchangeable
Matériau : alliage d'aluminium anodisé
Durée de vie utile prévue : L90B10 - 100 000 h
IRC : >70
Fréquence d'alimentation : 50/60Hz
Facteur de puissance : ≥0,95
Nombre de LED : 2x12 - (24 W, 36 W), 2x24 - (48 W, 72 W)
Système de pilotage : le kit d'éclairage LED peut être raccordé à un système de commande externe via une interface DALI (ou, en option, via un signal analogique 1-10V).